Optyma™, OP-MCRN038MTA14G
114X5789
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
114X5789
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 3/8 in |
| Anschlusstyp | LÖT |
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
| Ausführung | A14 |
| Beschreibung | OP-MCRN038MTA14G |
| Breite [mm] | 650.00 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | MTZ022-5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 50 Hz |
| Gesamthöhe [mm] | 545.0 mm |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 350.000 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.82 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Kältemittel | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Länge [mm] | 700.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| LRA | 41 A |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 75 W |
| Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 13 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.35 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
| Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 1550 m³/h |
| Material Description | OP-MCRN038MTA14G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Kühlleistung [kW] (R449A) | 3.13 kW |
| MCC | 15.43 A |
| Model number | OP-MCRN038MTA14G |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 253 V |
| Phase | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ A14 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Sammler-Zulassung | CE |
| Sammlervolumen [l] | 3.0 L |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1/2 in |
| Schallleistung bei 50Hz [db(A)] | 74 dBA |
| SCIP-Dossier Nr. | 87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237 |
| SCIP-Dossier Produktname | OPTYMA A14 |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannung 50Hz [V] | 207 V |
| Spannung 50Hz [V] [max.] | 253 V |
| Spannungscode | G |
| Typ von Lüfterhaube/-grill | Haube |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 207 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
| Verflüssiger-Typ | A7 |
| VersionDescription | A14 : Optyma mit Lüfterdrehzahlregler, Flüssigkeitsleitung, Heißgas‑Thermostaten, HD/ND‑Alarm, Kurbelgehäuseheizung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 66.4 Kilogramm |
| Nettogewicht | 56 Kilogramm |
| Volume | 419.889 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424288983 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |