Optyma™, OP-MCMC068MTA02E
114X5443
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R22, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Optyma™
114X5443
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/2 in |
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
| Ausführung | A02 |
| Beschreibung | OP-MCMC068MTA02E |
| Breite [mm] | 630.00 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | MT040-4 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 50 Hz |
| Gesamthöhe [mm] | 605.0 mm |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 400.000 mm |
| Kältemittel | R22 |
| Länge [mm] | 650 mm |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 160 W |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 240 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.73 A |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 1.06 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
| Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Material Description | OP-MCMC068MTA02E CONDENS. UNIT |
| MCC | 10 A |
| Model number | OP-MCMC068MTA02E |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 400 V |
| Phase | 3 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ A02 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 7.1 A |
| Sammler-Zulassung | CE |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
| SCIP-Dossier Nr. | c800dbd8-9b5b-4d02-9121-8dda433011d7 |
| SCIP-Dossier Produktname | OPTYMA A02 U G3 E4 |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannung 50Hz [V] | 400 V |
| Spannung 50Hz [V] [max.] | 400 V |
| Spannungscode | E |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 400 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 |
| Verflüssiger-Typ | E4 |
| Zulassung | CEEAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 56.8 Kilogramm |
| Nettogewicht | 51.8 Kilogramm |
| Volume | 372.154 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428563673 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |