Danfoss logo
OP-MGMD108MTA02E - OP-MGZD108MTA02D/E - OP-MGZD121MTA02D/E

Optyma™, OP-MGMD108MTA02E

114X5251

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R22, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/2 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungA02
BeschreibungOP-MGMD108MTA02E
Breite [mm]1000.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMT064-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]555.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]400.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
KältemittelR22
Länge [mm]700.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]160 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]240 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.73 A
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.06 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max]230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min]230 V
Eigenschaften
Wert
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]5400 m³/h
Material DescriptionOP-MGMD108MTA02E CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)7.61 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC14 A
Model numberOP-MGMD108MTA02E
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]400 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ A02
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA10 A
Sammler-ZulassungCE
Saugleitung Anschlussgröße [in]7/8 in
Schallleistung bei 50Hz [db(A)]82 dBA
SCIP-Dossier Nr.98d5dbd6-e8d2-4281-b089-ca989436df89
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA A02 J3
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 50Hz [V]400 V
Spannung 50Hz [V] [max.]400 V
SpannungscodeE
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]400 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]400/3/50
Verflüssiger-TypJ3
VersionDescriptionA02 : Optyma mit Sammler + Absperrventil + Universal‑Druckschalter (KP-17WB) + Flexschläuche + Schaltschrank
ZulassungCEEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht108.5 Kilogramm
Nettogewicht101 Kilogramm
Volume636.424 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428563796
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm