Optyma™, OP-MGMD271MTA02E
114X5244
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R22, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Optyma™
114X5244
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 5/8 in |
| Anschlusstyp | LÖT |
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 2 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
| Ausführung | A02 |
| Beschreibung | OP-MGMD271MTA02E |
| Breite [mm] | 1500.00 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | MT160-4 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 50 Hz |
| Gesamthöhe [mm] | 975.0 mm |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 630.000 mm |
| Kältemittel | R22 |
| Länge [mm] | 870 mm |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 600 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 2.62 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 14000 m³/h |
| Material Description | OP-MGMD271MTA02E CONDENS. UNIT |
| MCC | 35 A |
| Model number | OP-MGMD271MTA02E |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 400 V |
| Phase | 3 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ A02 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 25.7 A |
| Sammler-Zulassung | CE |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1-1/8 in |
| Schallleistung bei 50Hz [db(A)] | 86 dBA |
| SCIP-Dossier Nr. | c800dbd8-9b5b-4d02-9121-8dda433011d7 |
| SCIP-Dossier Produktname | OPTYMA A02 U G3 E4 |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannung 50Hz [V] | 400 V |
| Spannung 50Hz [V] [max.] | 400 V |
| Spannungscode | E |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 400 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 |
| Verflüssiger-Typ | U |
| Zulassung | CEEAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 232 Kilogramm |
| Nettogewicht | 227 Kilogramm |
| Volume | 1627.92 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428563819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |