Optyma™, OP-MCMD048MTA02D
114X5200
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R22, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
114X5200
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/2 in |
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 3 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
| Ausführung | A02 |
| Beschreibung | OP-MCMD048MTA02D |
| Breite [mm] | 630.00 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | MT028-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 50 Hz |
| Gesamthöhe [mm] | 605.0 mm |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 350.000 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kältemittel | R22 |
| Länge [mm] | 650.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 170 W |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 255 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.37 A |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.42 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 400 V |
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 400 V |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 2000 m³/h |
| Material Description | OP-MCMD048MTA02D CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 3.46 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 7.5 A |
| Model number | OP-MCMD048MTA02D |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 400 V |
| Phase | 3 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ A02 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 5.4 A |
| Sammler-Zulassung | CE |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1/2 in |
| Schallleistung bei 50Hz [db(A)] | 75 dBA |
| SCIP-Dossier Nr. | f212b47f-23ac-40ed-a9ce-1312f59f308d |
| SCIP-Dossier Produktname | Optyma A02 D4 |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannung 50Hz [V] | 400 V |
| Spannung 50Hz [V] [max.] | 400 V |
| Spannungscode | D |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 400 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 |
| Verflüssiger-Typ | D4 |
| VersionDescription | A02 : Optyma mit Sammler + Absperrventil + Universal‑Druckschalter (KP-17WB) + Flexschläuche + Schaltschrank |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 67.2 Kilogramm |
| Nettogewicht | 59.7 Kilogramm |
| Volume | 362.25 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162526279 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |