Optyma™, OP-LCHC0201UWF300R
114N6731
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 460/3/60
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Optyma™
114N6731
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 3/8 in |
| Anwendungen | LBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
| Ausführung | WF |
| AWEF angezeigt | Ja |
| AWEF-Anwendung | Innenaufstellung |
| Beschreibung | OP-LCHC0201UWF300R |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | NTZ068-4LR1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 356.000 mm |
| Kältemittel | R404A |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 290 W |
| Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W] | 150 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.60 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Lüfterdurchmesser [mm] | 356 mm |
| Lüfterphasen | 1 |
| Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max] | 460 V |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min] | 460 V |
| Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 2900 m³/h |
| Material Description | OP-LCHC0201UWF300R NTZ068A4LR1A |
| MCC | 8.1 A |
| Model number | OP-LCHC0201UWF300R |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 460 V |
| Phase | 3 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ WF |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 6 A |
| Sammlervolumen [l] | 4.2 L |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
| Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
| Spannung 60Hz [V] | 460 V |
| Spannungscode | R |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 460 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 460/3/60 |
| Verdichterphasen | 3 |
| Verflüssiger-Typ | TAL 4 |
| Zulassung | UL-gelistet |
| Zulassung | 79S0 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 60 Kilogramm |
| Nettogewicht | 48.6 Kilogramm |
| Volume | 113.568 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428388412 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |