Danfoss logo
OP-LCZC0151UWF300N/Q - OP-LCZC0201UWF300N/Q

Optyma™, OP-LCHC0201UWF300N

114N6729

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]3/8 in
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungWF
AWEF angezeigtJa
AWEF-AnwendungInnenaufstellung
BeschreibungOP-LCHC0201UWF300N
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelNTZ068-1LR1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]350.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]170 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.20 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]350 mm
Lüfterphasen1
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max]240 V
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]200 V
Eigenschaften
Wert
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]2900 m³/h
Material DescriptionOP-LCHC0201UWF300N NTZ068-1LR1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC20 A
Model numberOP-LCHC0201UWF300N
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ WF
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA15 A
Sammler-ZulassungUL
Sammlervolumen [l]4.2 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]5/8 in
SegmentnutzungNiedriger Saugdruck
Spannung 60Hz [V]230 V
SpannungscodeN
TechnologieHubkolbenverdichter
Typ von Lüfterhaube/-grillGrill
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]230 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/60
Verdichterphasen1
Verflüssiger-TypTAL 4
VersionDescriptionWF : WE + Filtertrockner, Schauglas, Magnetventil mit Spule
ZulassungUL-gelistet
Zulassung79S0

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht68 Kilogramm
Nettogewicht53 Kilogramm
Volume134.074 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428388436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm