Optyma™, OP-HCZC0150UWE300N
114N3639
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/60
114N3639
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 3/8 in |
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
| Ausführung | WE |
| AWEF angezeigt | Ja |
| AWEF-Anwendung | Innenaufstellung |
| Beschreibung | OP-HCZC0150UWE300N |
| Breite [mm] | 640.00 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | MTZ018-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Gesamthöhe [mm] | 462.0 mm |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 350.000 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.54 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Identisches Produkt | 114N6301 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Länge [mm] | 508.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 170 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 1.20 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Lüfterdurchmesser [mm] | 350 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfterphasen | 1 |
| Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
| Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min] | 200 V |
| Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 2900 m³/h |
| Material Description | OP-HCZC0150UWE300N MTZ18-1VI |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Kühlleistung [kW] (R449A) | 2.66 kW |
| MCC | 11.6 A |
| Model number | OP-HCZC0150UWE300N |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 230 V |
| Phase | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ WE |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 8.3 A |
| Sammler-Zulassung | UL |
| Sammlervolumen [l] | 4.2 L |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1/2 in |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannung 60Hz [V] | 230 V |
| Spannungscode | N |
| Typ von Lüfterhaube/-grill | Grill |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 208 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/60 |
| Verflüssiger-Typ | TAL 4 |
| VersionDescription | WE : Schaltschrank, Sammler, Doppel‑Druckregelung, Kartuschen‑Lüfterzyklusregelung. Aggregate > 3 HP verwenden KPU‑Lüfterzyklusregelung |
| Zulassung | UL-gelistet |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 78 Kilogramm |
| Nettogewicht | 62 Kilogramm |
| Volume | 134.074 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428571463 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |