Danfoss logo
 OP-HGZC0900UWJ300R OP-HGZC1000UWJ300R OP-HGZC1200UWJ300R

Optyma™, OP-HGZC1200UWJ300R

114N3634

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 460/3/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/2 in
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungWJ
AWEF angezeigtJa
AWEF-AnwendungInnenaufstellung
BeschreibungOP-HGZC1200UWJ300R
Breite [mm]871.00 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMTZ144-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]60 Hz
Gesamthöhe [mm]874.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]559.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)14.72 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR448AR449AR452A
Länge [mm]1499.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]688 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W]550 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]2.00 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]460/1/60
Eigenschaften
Wert
Lüfterdurchmesser [mm]559 mm
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max]460 V
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]460 V
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]13400 m³/h
Material DescriptionOP-HGZC1200UWJ300R MTZ144-4VI
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)23.77 kW
MCC25.9 A
Model numberOP-HGZC1200UWJ300R
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ WJ
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA19.2 A
Sammler-ZulassungASME
Sammlervolumen [l]20.0 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-1/8 in
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 60Hz [V]460 V
SpannungscodeR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]460/3/60
Verflüssiger-TypP3
VersionDescriptionWJ : Schaltschrank, Sammler, Doppel‑Druckregelung, Lüfterzyklusregelung, Filtertrockner, Schauglas
ZulassungUL-gelistet

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht59 Kilogramm
Nettogewicht43 Kilogramm
Volume1139.265 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428802604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm