Danfoss logo
 OP-HJZ022D40N OP-LJH048D40N OP-LJH068D40N OP-LJZ068D40G

Optyma™, OP-LJZ068D40G

114N3350

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungD40
BeschreibungOP-LJZ068D40G
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelNTZ068-5
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
KältemittelR404AR507A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]285 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]1.20 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm]355 mm
Eigenschaften
Wert
Lüfterphasen1
Material DescriptionOP-LJZ068D40G NTZ068A5LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ068D40G
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ D40
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sammlervolumen [l]3.0 L
SegmentnutzungNiedriger Saugdruck
SpannungscodeG
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]230 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/50
Verdichterphasen1
Verflüssiger-TypD8
VersionDescriptionD40 : Optyma – Standardversion + kompletter Schaltschrank + kompletter Verdichterschutz + Gehäuseschutz

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht92 Kilogramm
Nettogewicht76 Kilogramm
Volume221.499 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428874014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm