Danfoss logo
OP-HGZ100D40Q OP-LGH215D40Q

Optyma™, OP-HGZ100D40Q

114N3319

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/3/60
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Optyma™

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenHBPMBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungD40
BeschreibungOP-HGZ100D40Q
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMTZ100-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]60 Hz
KältemittelR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]450 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]3.60 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Eigenschaften
Wert
Lüfterdurchmesser [mm]457 mm
Lüfterphasen1
Material DescriptionOP-HGZ100D40Q MTZ100-3VM
Model numberOP-HGZ100D40Q
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ D40
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sammlervolumen [l]14.0 L
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeQ
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]200 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/3/60
Verdichterphasen3
Verflüssiger-TypN8

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht201 Kilogramm
Nettogewicht186 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428873703
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm