Danfoss logo
 OP-HGZ064D40R

Optyma™, OP-HGZ064D40R

114N3301

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 460/3/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenHBPMBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungD40
BeschreibungOP-HGZ064D40R
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMTZ064-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.83 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
KältemittelR134aR404AR448AR449AR452AR513A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.88 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]720 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.80 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]460/1/60
Eigenschaften
Wert
Lüfterdurchmesser [mm]457 mm
Lüfterphasen1
Material DescriptionOP-HGZ064D40R MTZ64-4VI
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)10.71 kW
Model numberOP-HGZ064D40R
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ D40
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sammlervolumen [l]10.0 L
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeR
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]460/3/60
Verdichterphasen3
Verflüssiger-TypN8
VersionDescriptionD40 : Optyma – Standardversion + kompletter Schaltschrank + kompletter Verdichterschutz + Gehäuseschutz

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht182 Kilogramm
Nettogewicht165 Kilogramm
Volume707.9 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428873529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm