Danfoss logo
OP-MCNC0033RWA000B​

Optyma™, OP-MCNC0033RWA002B​

114N2123

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck; Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R290, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 115/1/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/4 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenMBPLBP
Anzahl der Lüfter1
AusführungWA
BeschreibungOP-MCNC0033RWA002B​
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelDLE6.5CN
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]254.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
KältemittelR290
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]30 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W]30 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]0.70 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]115/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]200 mm
Lüfterphasen1
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]115 V
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]830 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionOP-MCNC0033RWA002B​
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0033RWA002B​
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]115 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]135 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ WA
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA3.9 A
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm]6.35 mm
Saugleitung Anschlussgröße [in]1/4 in
SegmentnutzungNiedriger SaugdruckMittlerer Saugdruck
SpannungscodeB
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]115 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]95 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]115/1/60
Verdichterphasen1
Verflüssiger-TypBM72
VerpackungseinheitMulti-Pack
Verpackungsmenge18
VersionDescriptionWA : Netzkabel, ohne Sammler (für Kapillarrohre)
ZulassungUL-zertifiziert

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht13.7 Kilogramm
Nettogewicht12.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume21.865 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm