Optyma™, OP-HCYC0100RC0001B
114N2103
Segmentnutzung: Hoher Verdampfungsdruck; Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 115/1/60
114N2103
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/4 in |
| Anschlusstyp | LÖT |
| Anwendungen | HBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Ausführung | C |
| Beschreibung | OP-HCYC0100RC0001B |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | MX18TE |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 254.000 mm |
| Kältemittel | R404AR448AR449A |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 58 W |
| Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W] | 16 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.74 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Lüfterdurchmesser [mm] | 254 mm |
| Lüfterphasen | 1 |
| Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min] | 115 V |
| Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| Material Description | OP-HCYC0100RC0001B |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model number | OP-HCYC0100RC0001B |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 115 V |
| Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 135 V |
| Phase | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ C |
| RLA | 14.3 A |
| Sammler-Zulassung | UL |
| Sammlervolumen [l] | 1.6 L |
| Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 9.52 mm |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 3/8 in |
| Segmentnutzung | Mittlerer SaugdruckHoher Verdampfungsdruck |
| Spannung 60Hz [V] [max.] | 115 V |
| Spannungscode | B |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 115 V |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 95 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 115/1/60 |
| Verdichterphasen | 1 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Verpackungsmenge | 12 |
| Zulassung | UL-zertifiziert |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 26.395 Kilogramm |
| Nettogewicht | 22.395 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 59.301 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |