Optyma™, OP-MCNC0075RDF600B
114N2095
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck; Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R290, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 115/1/60
114N2095
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/4 in |
| Anschlusstyp | LÖT |
| Anwendungen | MBPLBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Ausführung | DF |
| Beschreibung | OP-MCNC0075RDF600B |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | NPT14ND |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 254.000 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kältemittel | R290 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 30 W |
| Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W] | 30 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.70 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Lüfterdurchmesser [mm] | 254 mm |
| Lüfterphasen | 1 |
| Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min] | 115 V |
| Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 830 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | OP-MCNC0075RDF600B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0075RDF600B |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 115 V |
| Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 135 V |
| Phase | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ RD |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 6.4 A |
| Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 7.94 mm |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/16 in |
| Segmentnutzung | Niedriger SaugdruckMittlerer Saugdruck |
| Spannungscode | B |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 115 V |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 95 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 115/1/60 |
| Verdichterphasen | 1 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Verpackungsmenge | 18 |
| VersionDescription | DF : Kunststoff‑Grundplatte |
| Zulassung | UL-zertifiziert |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23.25 Kilogramm |
| Nettogewicht | 21.368 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 46.617 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |