Danfoss logo
OP-MCGA0050RC0021B

Optyma™, OP-MCGA0050RC0021B

114N1222

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 115/1/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungC
BeschreibungOP-MCGA0050RC0021B
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelSC18G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]230.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.89 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
KältemittelR134a
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]36 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W]9 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]0.45 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]115/1/60
Lüfterphasen1
Eigenschaften
Wert
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]590 m³/h
Material DescriptionOP-MCGA0050RC0021B SC18G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGA0050RC0021B
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]115 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ WD
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sammlervolumen [l]0.3 L
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 60Hz [V]95 V
Spannung 60Hz [V] [max.]115 V
SpannungscodeB
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]95 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]115/1/60
Verdichterphasen1
Verflüssiger-TypBM71
VersionDescriptionC : Kundenspezifische Version
ZulassungUL-zertifiziert

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht27 Kilogramm
Nettogewicht22 Kilogramm
Volume42.685 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428392006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm