Danfoss logo
SC12/12GXT2

Optyma™, SC12/12GXT2

114G6780

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a; R513A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungT2
BeschreibungSC12/12GXT2
Breite [mm]442.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelSC12/12G
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]350.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]300.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identisches Produkt114G6380
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR513A
Länge [mm]610.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]23 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]62 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W]14 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.48 A
Eigenschaften
Wert
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]0.42 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm]300 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max]230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min]230 V
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]900 m³/h
Material DescriptionSC12/12GXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC12/12GXT2
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ T2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Sammler-ZulassungCEEAC
Sammlervolumen [l]1.7 L
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 50Hz [V]230 V
Spannung 50Hz [V] [max.]230 V
SpannungscodeG
TechnologieHubkolbenverdichter
Typ von Lüfterhaube/-grillHaube
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]230 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/50
Verflüssiger-TypBG_6
VersionDescriptionT2 : Optyma mit Sammler + Absperrventile
ZulassungCEEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht50.5 Kilogramm
Nettogewicht50.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume144.191 Liter
EAN/UPC5702428569699