Danfoss logo
OP-SC15/15MFXT2 - SC12/12CLXT2 - SC18/18GXT2 - SC18/18CLXT2

Optyma™, OP-SC15/15GXT2

114E2628

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a; R513A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]5/16 in
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungT2
BeschreibungOP-SC15/15GXT2
Breite [mm]430.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelSC15/15G
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]347.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]300.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.47 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
KältemittelR134aR513A
Länge [mm]613 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]23 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W]14 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.48 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Eigenschaften
Wert
Lüfterdurchmesser [mm]300 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max]230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min]230 V
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]900 m³/h
Material DescriptionOP-SC15/15MFXT2
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-SC15/15GXT2
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ T2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
RLA6.2 A
Sammler-ZulassungCEEAC
Sammlervolumen [l]1.7 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]1/2 in
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 50Hz [V]230 V
Spannung 50Hz [V] [max.]230 V
SpannungscodeG
Typ von Lüfterhaube/-grillHaube
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]230 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/50
Verflüssiger-TypBG_7
VersionDescriptionT2 : Optyma mit Sammler + Absperrventile
ZulassungCEEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht48 Kilogramm
Nettogewicht42 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume166.98 Liter
EAN/UPC5702428570350