Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

Optyma™ Slim, HRJM0750UWG000R

114N6119

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 460/3/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]5/8 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)3
Anzahl Phasen (Verdichter)3
BeschreibungHRJM0750UWG000R
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMLZ058T4B
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]550.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)9.58 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]1800 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.35 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]440/3/60
Eigenschaften
Wert
Lüfterdurchmesser [mm]550 mm
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max]480 V
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]380 V
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]14000 m³/h
Material DescriptionHRJM0750UWG000R MLZ058T4B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)16.35 kW
Model numberHRJM0750UWG000R
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim WG
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sammlervolumen [l]14.0 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-1/8 in
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeR
Typ von Lüfterhaube/-grillGrill
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]460/3/60
Verflüssiger-TypQ8
VersionDescriptionWG : Schaltschrank, Sammler, Doppel‑Druckregelung, Lüfterdrehzahlregler, Abtau‑Timer, Außengehäuse (MBP)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht288 Kilogramm
Nettogewicht270 Kilogramm
Volume1240.962 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255122050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm