Optyma™ Slim, HNJM0350UWG000N
114N6108
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/60
114N6108
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/2 in |
| Anschlusstyp | LÖT |
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
| Beschreibung | HNJM0350UWG000N |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | MLZ026T1C |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 450.000 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.25 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 430 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 1.80 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfterdurchmesser [mm] | 450 mm |
| Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
| Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min] | 200 V |
| Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 6100 m³/h |
| Material Description | HNJM0350UWG000N MLZ026T1C |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Kühlleistung [kW] (R449A) | 7.18 kW |
| Model number | HNJM0350UWG000N |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 220 V |
| Phase | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Slim WG |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sammlervolumen [l] | 8.0 L |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 7/8 in |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannungscode | N |
| Typ von Lüfterhaube/-grill | Grill |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 208 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/60 |
| Verflüssiger-Typ | J8 |
| VersionDescription | WG : Schaltschrank, Sammler, Doppel‑Druckregelung, Lüfterdrehzahlregler, Abtau‑Timer, Außengehäuse (MBP) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 115 Kilogramm |
| Nettogewicht | 103 Kilogramm |
| Volume | 372.932 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255121947 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |