Optyma™ Slim, LRYM0800UWH000Q
114N3507
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/3/60
114N3507
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | LBP |
| Anzahl der Lüfter | 2 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
| Ausführung | WH |
| AWEF angezeigt | Ja |
| AWEF-Anwendung | Außenaufstellung |
| Beschreibung | OP-LRYM0800UWH000Q |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | LLZ024T2 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
| Economiser | Nein |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Flüssigkeitseinspritzung | Ja |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 450.000 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kältemittel | R404AR448AR449AR452A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 5.84 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 450 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 1.97 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Lüfterdurchmesser [mm] | 450 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfterphasen | 1 |
| Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
| Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
| Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
| Material Description | OP-LRYM0800UWH000Q LLZ024T2 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Kühlleistung [kW] (R449A) | 14.11 kW |
| Model number | LRYM0800UWH000Q |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 230 V |
| Öltyp | Polyolester |
| Phase | 3 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Slim WH |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
| Spannung 60Hz [V] | 200 V |
| Spannung 60Hz [V] [max.] | 252 V |
| Spannungscode | Q |
| Technologie | Scrollverdichter |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 208 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/3/60 |
| Verdichterphasen | 3 |
| Verflüssiger-Typ | N8 |
| VersionDescription | WH : WG + Saugakkumulator für LBP‑Modelle |
| Zulassung | UL-gelistet |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 118 Kilogramm |
| Nettogewicht | 102 Kilogramm |
| Volume | 743.522 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |