Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

Optyma™ Slim, OP-LJZM0150UWH000N

114N3477

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungWH
AWEF angezeigtJa
AWEF-AnwendungAußenaufstellung
BeschreibungOP-LJZM0150UWH000N
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelNTZ048-1
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]350.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
KältemittelR404AR507A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]240 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.00 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Eigenschaften
Wert
Lüfterphasen1
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Material DescriptionOP-LJZM0150UWH000N NTZ048-1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZM0150UWH000N
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim WH
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungNiedriger Saugdruck
SpannungscodeN
TechnologieHubkolbenverdichter
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]208 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/60
Verdichterphasen1
Verflüssiger-TypD8
VersionDescriptionWH : WG + Saugakkumulator für LBP‑Modelle
ZulassungUL-gelistet

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht84 Kilogramm
Nettogewicht78 Kilogramm
Volume192.955 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428529372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm