Danfoss logo
HPZP050 & HPZP064 & HPMP050 & HPMP064 & LPUS013 & LPUS015 & LPUS018 & HPUS026 & HPUS030 & HPUS038 D20

Optyma™ Slim Pack, HPZP050D20N

115F0615

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220/1/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungD20
BeschreibungHPZP050D20N
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMTZ050-1VM
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Frequenz [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.31 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
KältemittelR134aR404AR448AR449AR452AR513A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.05 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]130 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W]260 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.94 A
Eigenschaften
Wert
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]450 mm
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]7200 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPZP050D20N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)8.25 kW
Model numberHPZP050D20N
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim Pack D20
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeN
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]208 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]220/1/60
Verflüssiger-TypC4
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial und/oder Slim Pack – Standardversion

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht124 Kilogramm
Nettogewicht112 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume788.103 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm