Danfoss logo
 OP-MPIM125/162MLP00E - OP-MPXM125/162MLP00E

Optyma™ Plus, OP-MPXM162MLP00E

114X4434

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]3/4 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungP00
BeschreibungOP-MPXM162MLP00E
Breite [mm]1835.00 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMLZ076T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
FlüssigkeitseinspritzungJa
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]966.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]500.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)10.78 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Länge [mm]650.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LRA140 A
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]220 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W]130 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.96 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm]500 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max]230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min]230 V
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]9500 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionOP-MPXM162MLP00E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)16.41 kW
MCC25 A
Min fuse rating [A]32 A
Model numberOP-MPXM162MLP00E
Number of receivers1
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]415 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Plus P00
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA17.9 A
Sammler-ZulassungCE
Sammlervolumen [l]10.0 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-1/8 in
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 10m Abstand) [db(A)]46 dBA
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 1m Abstand) [db(A)]66 dBA
Schallleistung bei 50Hz [db(A)]77 dBA
SCIP-Dossier Nr.79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA P00 G7 J7
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 50Hz [V]380 V
Spannung 50Hz [V] [max.]415 V
SpannungscodeE
TechnologieScrollverdichter
Typ von Lüfterhaube/-grillH4
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]380 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]400/3/50
Verflüssiger-TypJ7
Verflüssigerspule Innenvolumen1.97 L
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus – Standardversion

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht218 Kilogramm
Nettogewicht169 Kilogramm
Volume1749.15 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428564403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm