Optyma™ Plus, OP-MPXM046MLP00G
114X4281
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
114X4281
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/2 in |
| Anschlusstyp | LÖT |
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
| Ausführung | P00 |
| Beschreibung | OP-MPXM046MLP00G |
| Breite [mm] | 1090.00 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | MLZ021T5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ Plus |
| Frequenz [Hz] | 50 Hz |
| Gesamthöhe [mm] | 813.0 mm |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 450.000 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.11 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| Länge [mm] | 480.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| LRA | 97 A |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 110 W |
| Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 68 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Lüfterdurchmesser [mm] | 450 mm |
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
| Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | OP-MPXM046MLP00G(MLZ021) |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Kühlleistung [kW] (R449A) | 4.88 kW |
| MCC | 25 A |
| Min fuse rating [A] | 32 A |
| Model number | OP-MPXM046MLP00G |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 240 V |
| Phase | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Plus P00 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| RLA | 16 A |
| Sammler-Zulassung | CE |
| Sammlervolumen [l] | 3.4 L |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
| Schalldruckpegel bei 50Hz (in 10m Abstand) [db(A)] | 38 dBA |
| Schalldruckpegel bei 50Hz (in 1m Abstand) [db(A)] | 58 dBA |
| Schallleistung bei 50Hz [db(A)] | 69 dBA |
| SCIP-Dossier Nr. | 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
| SCIP-Dossier Produktname | OPTYMA P00 A7 D7 |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannung 50Hz [V] | 220 V |
| Spannung 50Hz [V] [max.] | 240 V |
| Spannungscode | G |
| Technologie | Scrollverdichter |
| Typ von Lüfterhaube/-grill | H2 |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 220 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
| Verflüssiger-Typ | D7 |
| Verflüssigerspule Innenvolumen | 0.58 L |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus – Standardversion |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 109 Kilogramm |
| Nettogewicht | 87 Kilogramm |
| Volume | 740.52 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564649 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |