Optyma™ Plus, OP-LPQM068FHP00G
114X3252
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Optyma™ Plus
114X3252
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 3/8 in |
| Anschlusstyp | LÖT |
| Anwendungen | LBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
| Ausführung | P00 |
| Beschreibung | OP-LPQM068FHP00G |
| Breite [mm] | 1055.00 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | FH2511Z-XC |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ Plus |
| Frequenz [Hz] | 50 Hz |
| Gesamthöhe [mm] | 813.0 mm |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 450.000 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Kältemittel | R404AR452AR507A |
| Länge [mm] | 430.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 110 W |
| Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 68 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Lüfterdurchmesser [mm] | 450 mm |
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
| Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Material Description | OP-LPQM074FHP00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC | 24 A |
| Min fuse rating [A] | 25 A |
| Model number | OP-LPQM068FHP00G |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 240 V |
| Phase | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Plus P00 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Sammler-Zulassung | CE |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
| Schalldruckpegel bei 50Hz (in 10m Abstand) [db(A)] | 41 dBA |
| Schalldruckpegel bei 50Hz (in 1m Abstand) [db(A)] | 61 dBA |
| Schallleistung bei 50Hz [db(A)] | 72 dBA |
| Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
| Spannung 50Hz [V] | 220 V |
| Spannung 50Hz [V] [max.] | 240 V |
| Spannungscode | G |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| Typ von Lüfterhaube/-grill | H2 |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 220 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
| Verflüssiger-Typ | D7 |
| Verflüssigerspule Innenvolumen | 0.58 L |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 111 Kilogramm |
| Nettogewicht | 94 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 628.992 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565011 |