Danfoss logo
118A6615.pdf

Optyma™ Pack, OP-MPHC108MLW16E

114X9115

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/2 in
AnschlusstypBördel
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Verdichter)3
BeschreibungOP-MPHC108MLW16E
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMLZ048T4A
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Pack
Größe des Lüfterflügels [mm]450.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Eigenschaften
Wert
Lüfterdurchmesser [mm]450 mm
Material DescriptionOP-MPHC108MLW16E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC16 A
Model numberOP-MPHC108MLW16E
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Pack W16
RLA87 A
Sammlervolumen [l]6.2 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]7/8 in
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeE
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-415/3/50
VersionDescriptionW16 : ??
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht142 Kilogramm
Nettogewicht132 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume596.333 Liter
EAN/UPC5715162887943