Danfoss logo
 OP-MBAC2200UWM000Q & OP-MBAC2200UWM000R

Optyma™ iCO2, OP-MBAC2200UWM000R

114N1051

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R744

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]5/8 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)3
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungWM
BeschreibungOP-MBAC2200UWM000R
Compressor modelUL-HGX24/90 S 12 CO2 T
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
FamilyOptyma™ iCO2
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]630.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
KältemittelR744
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LeistungsreglerUmrichter
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W]720 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.20 A
Eigenschaften
Wert
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]460/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]630 mm
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]23000 m³/h
Material DescriptionOP-MBAC2200UWM000R
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MBAC2200UWM000R
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ iCO2 WM
Sammlervolumen [l]30.0 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]3/4 in
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeR
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]440-480V Y/1/60
VersionDescriptionWM : ??
ZulassungUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht690 Kilogramm
Nettogewicht669 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume4950.29 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm