Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE060MTW07N

114X7147

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R134a, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/60
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungW07
BeschreibungOP-MPZE060MTW07N
Breite [mm]1408.00 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMTZ036
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Frequenz [Hz]60 Hz
Gesamthöhe [mm]966.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]500.000 mm
KältemittelR134aR404A
Länge [mm]483 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]290 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W]230 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.30 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Eigenschaften
Wert
Lüfterdurchmesser [mm]500 mm
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]207 V
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]3405 m³/h
Material DescriptionOP-MPZE060MTW07N
Model numberOP-MPZE060MTW07N
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Sammlervolumen [l]6.2 L
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 10m Abstand) [db(A)]40 dBA
Schallleistung bei 60Hz [db(A)]71 dBA
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 60Hz [V]207 V
Spannung 60Hz [V] [max.]253 V
SpannungscodeN
TechnologieHubkolbenverdichter
Typ von Lüfterhaube/-grillH3
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]208 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/60
Verflüssiger-TypG7
Verflüssigerspule Innenvolumen1.69 L

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht143 Kilogramm
Nettogewicht107 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume652.62 Liter
EAN/UPC5702428561525