Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE030MTW07N
114X7146
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R134a, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/60
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
114X7146
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
| Ausführung | W07 |
| Beschreibung | OP-MPZE030MTW07N |
| Breite [mm] | 1061.00 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | MTZ018 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Gesamthöhe [mm] | 815.0 mm |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 456.000 mm |
| Kältemittel | R134aR404A |
| Länge [mm] | 434 mm |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 215 W |
| Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W] | 130 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.96 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfterdurchmesser [mm] | 456 mm |
| Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
| Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 3250 m³/h |
| Material Description | OP-MPZE030MTW07N |
| Model number | OP-MPZE030MTW07N |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 230 V |
| Phase | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Sammlervolumen [l] | 3.4 L |
| Schalldruckpegel bei 50Hz (in 10m Abstand) [db(A)] | 42 dBA |
| Schallleistung bei 60Hz [db(A)] | 73 dBA |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannung 60Hz [V] | 207 V |
| Spannung 60Hz [V] [max.] | 253 V |
| Spannungscode | N |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| Typ von Lüfterhaube/-grill | H2 |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 208 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/60 |
| Verflüssiger-Typ | D7 |
| Verflüssigerspule Innenvolumen | 0.61 L |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 102 Kilogramm |
| Nettogewicht | 80 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 368.82 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561532 |