SHGX56e/1155-4 SL
115B16213
Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16213
115B16213
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Anzahl der Lüfter | 4 |
| Beschreibung | SHGX56e/1155-4 SL |
| Breite [mm] | 1251.00 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| Druckanschlussgröße [in] | 1-3/8 in |
| Dual HP/LP pressure switch | No |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | SHG L |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Gesamthöhe [mm] | 1606.0 mm |
| Hot gas temperature sensor | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| IP-Schutzklasse | IP66 |
| Kältemittel | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
| Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
| Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
| Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
| Länge [mm] | 1044.0 mm |
| Legacy BOCK ID | 16213 |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 550 W |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 800 W |
| Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 20000 m³/h |
| Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 24500 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | COND. UNIT SHGX56e/1155-4 SL_B |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | SHGX56e/1155-4 SL |
| Motorschutz | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil separator | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | 230V - 1 - 50/60 Hz, 160W |
| Oil temperature sensor | No |
| Öltyp | BOCKlub E55 |
| Phase | 3 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | SHGX56 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Safety valve for receiver | No |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 2-1/8 in |
| Speed controller | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Technologie | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz |
| Zylinder | 6 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 474.8 Kilogramm |
| Nettogewicht | 410.8 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 2097.507 Liter |