Danfoss logo
High pressure switch

Pressure switch, Cartridge pressure switch

SSA532A086A

High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungHigh pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35
Brand-TechnikCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyDruckschalter
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionSPARE PART, SWITCH,HP
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnamePressure switch
ProdukttypCartridge pressure switch
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.2dbba0e2-2405-4a49-8eec-1617edcdfabd
SCIP-Dossier ProduktnameSWITCH HP

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.183 Kilogramm
Nettogewicht0.159 Kilogramm
Volume0.711 Kubikdezimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424660369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm