Fan system, Lüftereinheit
PCB511A006F
Fan motor, UP12D23-GTEW, Rated output 16W, Rated voltage:230V 1 phase 50/60Hz
PCB511A006F
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Fan motor, UP12D23-GTEW, Rated output 16W, Rated voltage:230V 1 phase 50/60Hz |
| Brand-Technik | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Fan system |
| Material Description | SPARE PART, FAN MOTOR 16W UP12D23-GTEW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktname | Fan system |
| Produkttyp | Lüftereinheit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 61922c65-0878-4d80-a5d9-27d0c2cc1972 |
| SCIP-Dossier Produktname | FAN MOTOR |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.725 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.7 Kilogramm |
| Volume | 2.048 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |