KLP
KLP631LES2
Evaporator KLP631LE-S2B
KLP631LES2
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Evaporator KLP631LE-S2B |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Evaporator |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Evaporator KLP631LE-S2B |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Evaporators |
| Produktname | Low Profile |
| Produkttyp | KLP |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 108.1 Kilogramm |
| Nettogewicht | 94 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 467.258 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |