Danfoss logo
Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-9468

Kältemittel: R404A, Segmentnutzung: Kühlung LT; Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 115/1/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenLBPMBP
BeschreibungTF4CLX
Brand-TechnikCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS-KonformitätOut of scope
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max]125 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomiserNein
Einschaltstrom HST [A]20.0 A
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyVerdichter
FarbeSchwarz
FlüssigkeitseinspritzungNein
Freies Gasvolumen [cm³]1690 cm³
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm]2.60 Ohm
Hubvolumen [cm3]3.86 cm³
KältemittelR404A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]0.60 kg
Eigenschaften
Wert
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max]135 °C
LRA HST 60Hz [A]20.00 A
Material DescriptionKIT TF4CLX COMPRESSOR 115V/60Hz
Model numberTF4CLX
MotortypCSIR
Ölmenge [cm3]280 cm³
ÖltypPolyolester
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnameCompressor
ProdukttypTF
RLA3.20 A
SegmentnutzungKühlung LTKühlung MT
Startkondensator-Kapazität280 µF
TechnologieHubkolbenverdichter
Verdichter-Versorgungsspannung [V]115/1/60
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm]3.80 Ohm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.05 Kilogramm
Nettogewicht1.2 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume10.89 Liter