Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF
119-9411
Kältemittel: R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220/1/50 220/1/60
119-9411
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | MBP |
| Beschreibung | NL6.1MF |
| Brand-Technik | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 125 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economiser | Nein |
| Einschaltstrom HST [A] | 9.2 A |
| Einschaltstrom LST [A] | 12.2 A |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Verdichter |
| Farbe | Schwarz |
| Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
| Freies Gasvolumen [cm³] | 2360 cm³ |
| Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 10.20 Ohm |
| Hubvolumen [cm3] | 6.13 cm³ |
| Kältemittel | R134a |
| Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 0.60 kg |
| Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| LRA HST 60Hz [A] | 9.20 A |
| LRA LST [A] | 8.0 A |
| Material Description | NL6.1 MF 50/60Hz steel connectors |
| Model number | NL6.1MF |
| Motortyp | CSIRRSIR |
| Ölmenge [cm3] | 270 cm³ |
| Öltyp | Polyolester |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktname | Compressor |
| Produkttyp | NL |
| RLA | 1.70 A |
| Segmentnutzung | Kühlung MT |
| Startkondensator-Kapazität | 80 µF |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm] | 16.40 Ohm |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.4 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.19 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 8.064 Liter |