Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-8787

SC15CLX.2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenLBP
BeschreibungSC15CLX.2
Betriebskondensator-Kapazität23.5 µF
Brand-TechnikCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS-KonformitätOut of scope
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max]125 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomiserNein
Einschaltstrom HST [A]56.8 A
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyVerdichter
FarbeSchwarz
FlüssigkeitseinspritzungNein
Freies Gasvolumen [cm³]1460 cm³
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm]0.70 Ohm
Hubvolumen [cm3]15.28 cm³
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]1.30 kg
Eigenschaften
Wert
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max]135 °C
LRA HST 60Hz [A]56.80 A
Material DescriptionService Kit SC15CL 220V
Model numberSC15CL
MotortypCSIRCSR
Ölmenge [cm3]550 cm³
ÖltypPolyolester
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnameCompressor
ProdukttypSC
RLA9.80 A
SegmentnutzungKühlung LT
Startkondensator-Kapazität410 µF
TechnologieHubkolbenverdichter
Verdichter-Versorgungsspannung [V]115/1/60
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsmenge1
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm]2.70 Ohm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6440 Kilogramm
Nettogewicht5.6 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume8.433 Liter
EAN/UPC5702424535070