Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F
119-8786
Kältemittel: R134a, Segmentnutzung: Kühlung LT; Kältetechnik Hochtemperatur (HT); Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
119-8786
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | HBPLBPMBP |
| Beschreibung | BD50F |
| Brand-Technik | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 125 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economiser | Nein |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Verdichter |
| Farbe | Schwarz |
| Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
| Freies Gasvolumen [cm³] | 870 cm³ |
| Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 1.80 Ohm |
| Hubvolumen [cm3] | 2.50 cm³ |
| Kältemittel | R134a |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 0.30 kg |
| Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
| Material Description | Service Kit BD50F 12/24VDC - R134a |
| Model number | BD50F |
| Motortyp | DC/PM |
| Ölmenge [cm3] | 150 cm³ |
| Öltyp | Polyolester |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktname | Compressor |
| Produkttyp | BD |
| Segmentnutzung | Kältetechnik Hochtemperatur (HT)Kühlung LTKühlung MT |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Verpackungsmenge | 1 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.541 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.34 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 3.559 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535087 |