Danfoss logo
Starting relay

Electrical component, Anlassrelais

119-7763

Starting Relay TL/SC

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Aufnahme [A] [max.]6.80 A
Aussetzer [A] [min.]5.20 A
BeschreibungStarting Relay TL/SC
Brand-TechnikCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS-KonformitätOut of scope
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Eigenschaften
Wert
FamilyElectrical component
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionSP - STARTING RELAY TL/SC 115V/50/60Hz
Motorschutz (2)HST
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnameElectrical component
ProdukttypAnlassrelais
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.8 Kilogramm
Nettogewicht0.68 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.054 Liter
EAN/UPC5702428816342