Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-3586
NF7.3FX.2
119-3586
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | LBPMBP |
| Beschreibung | NF7.3FX.2 |
| Brand-Technik | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 125 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economiser | Nein |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Verdichter |
| Farbe | Schwarz |
| Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
| Kältemittel | R134a |
| Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | SERVICE-KIT NF7,3FX2 115/60HZ R134A |
| Model number | NF7.3FX.2 |
| Motortyp | CSIR |
| Öltyp | Polyolester |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktname | Compressor |
| Produkttyp | NF |
| Segmentnutzung | Kühlung LTKühlung MT |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 115/1/60 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Verpackungsmenge | 1 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12.212 Kilogramm |
| Nettogewicht | 10.619 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 8.306 Liter |