Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2586

NF7.3FX.2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenLBPMBP
BeschreibungNF7.3FX.2
Brand-TechnikCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS-KonformitätOut of scope
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max]125 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomiserNein
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyVerdichter
FarbeSchwarz
FlüssigkeitseinspritzungNein
Freies Gasvolumen [cm³]2360 cm³
Hubvolumen [cm3]7.27 cm³
KältemittelR134a
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]0.40 kg
Eigenschaften
Wert
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max]135 °C
Material DescriptionSERVICE-Kit NF 7.3 FX2 115 V
Model numberNF7.3FX.2
MotortypCSIR
Ölmenge [cm3]270 cm³
ÖltypPolyolester
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnameCompressor
ProdukttypNF
SegmentnutzungKühlung LTKühlung MT
Startkondensator-Kapazität280 µF
TechnologieHubkolbenverdichter
Verdichter-Versorgungsspannung [V]115/1/60
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsmenge1

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht12.212 Kilogramm
Nettogewicht10.619 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume8.306 Liter