Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2560

NF6.1FX.2
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Accessories and spare parts for condensing units

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenLBPMBP
BeschreibungNF6.1FX.2
Brand-TechnikCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS-KonformitätOut of scope
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max]125 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomiserNein
Einschaltstrom HST [A]22.2 A
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyVerdichter
FarbeSchwarz
FlüssigkeitseinspritzungNein
Freies Gasvolumen [cm³]2360 cm³
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm]2.00 Ohm
Hubvolumen [cm3]6.13 cm³
KältemittelR134a
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]0.40 kg
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max]135 °C
Eigenschaften
Wert
LRA HST 60Hz [A]22.20 A
Material DescriptionSERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S#
Model numberNF6.1FX.2
MotortypCSIR
Ölmenge [cm3]270 cm³
ÖltypPolyolester
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnameCompressor
ProdukttypNF
RLA3.70 A
SegmentnutzungKühlung LTKühlung MT
Startkondensator-Kapazität280 µF
TechnologieHubkolbenverdichter
Verdichter-Versorgungsspannung [V]115/1/60
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsmenge1
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm]3.10 Ohm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.982 Kilogramm
Nettogewicht10.419 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume8.306 Liter