Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2304
NF7CLX
119-2304
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | LBPMBP |
| Beschreibung | NF7CLX |
| Brand-Technik | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 125 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economiser | Nein |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Verdichter |
| Farbe | Schwarz |
| Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
| Freies Gasvolumen [cm³] | 2280 cm³ |
| Hubvolumen [cm3] | 7.27 cm³ |
| Kältemittel | R404A |
| Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 0.40 kg |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
| Material Description | NF7CLX 115V steel connectors |
| Model number | NF7CLX |
| Motortyp | CSIR |
| Ölmenge [cm3] | 300 cm³ |
| Öltyp | Polyolester |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktname | Compressor |
| Produkttyp | NF |
| Segmentnutzung | Kühlung LTKühlung MT |
| Startkondensator-Kapazität | 320 µF |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 115/1/60 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Verpackungsmenge | 1 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12.452 Kilogramm |
| Nettogewicht | 10.828 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 8.306 Liter |