Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2276

SC18G

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenHBPLBPMBP
Anzahl Phasen (Verdichter)1
BeschreibungSC18G
Brand-TechnikCondensing Units Accessories & Spare parts
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max]125 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomiserNein
Einschaltstrom HST [A]56.8 A
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyVerdichter
FarbeSchwarz
Freies Gasvolumen [cm³]1460 cm³
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm]0.70 Ohm
Hubvolumen [cm3]17.69 cm³
KältemittelR134a
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]1.30 kg
KonfigurationscodeEinzel
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max]135 °C
Eigenschaften
Wert
Leistung von Kondensator B410 uF
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LRA HST [A]56.8 A
Material DescriptionKit SC18G 115V 60HZ R134A
Model numberSC18G
MotortypCSIR
Ölfüllmenge [L]600.00 L
Ölmenge [cm3]600 cm³
ÖltypPolyolester
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnameCompressor
ProdukttypSC
RLA9.8 A
SegmentnutzungKühlung LTKühlung MT
Spannung 60Hz [V]115 V
Spannung 60Hz [V] [max.]115 V
TechnologieHubkolbenverdichter
UL-zertifiziertYes
ZulassungCEUL
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm]2.70 Ohm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht16.73 Kilogramm
Nettogewicht14.548 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume22.009 Liter