Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2147
SC10CL
119-2147
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | LBPMBP |
| Beschreibung | SC10CL |
| Brand-Technik | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 125 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economiser | Nein |
| Einschaltstrom HST [A] | 39.7 A |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Verdichter |
| Farbe | Schwarz |
| Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
| Freies Gasvolumen [cm³] | 1510 cm³ |
| Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 1.00 Ohm |
| Hubvolumen [cm3] | 10.29 cm³ |
| Kältemittel | R404A |
| Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 1.30 kg |
| Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| LRA HST 60Hz [A] | 39.70 A |
| Material Description | KIT SC10CLX 115V R404A/R507 60HZ LBP/MBP |
| Model number | SC10CL |
| Motortyp | CSIR |
| Ölmenge [cm3] | 550 cm³ |
| Öltyp | Polyolester |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktname | Compressor |
| Produkttyp | SC |
| RLA | 7.60 A |
| Segmentnutzung | Kühlung LTKühlung MT |
| Startkondensator-Kapazität | 240 µF |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 115/1/60 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm] | 4.20 Ohm |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14.95 Kilogram |
| Nettogewicht | 13 Kilogram |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 9.35 Liter |