Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2061

SC12CL

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenLBP
BeschreibungSC12CL
Brand-TechnikCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS-KonformitätOut of scope
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max]125 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomiserNein
Einschaltstrom HST [A]39.7 A
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyVerdichter
FarbeSchwarz
FlüssigkeitseinspritzungNein
Freies Gasvolumen [cm³]1510 cm³
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm]1.00 Ohm
Hubvolumen [cm3]12.87 cm³
KältemittelR404A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]1.30 kg
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max]135 °C
Eigenschaften
Wert
LRA HST 60Hz [A]39.70 A
Material DescriptionSC12CL LBP R404A/R507 115V 60Hz
Model numberSC12CL
MotortypCSIR
Ölmenge [cm3]550 cm³
ÖltypPolyolester
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnameCompressor
ProdukttypSC
RLA7.60 A
SegmentnutzungKühlung LT
Startkondensator-Kapazität240 µF
TechnologieHubkolbenverdichter
Verdichter-Versorgungsspannung [V]115/1/60
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsmenge1
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm]4.20 Ohm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht15.79 Kilogram
Nettogewicht13.729 Kilogram
Eigenschaften
Wert
Volume9.35 Liter