Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2059
SC18G
119-2059
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | HBPLBPMBP |
| Beschreibung | SC18G |
| Brand-Technik | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 125 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economiser | Nein |
| Einschaltstrom HST [A] | 20.4 A |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Verdichter |
| Farbe | Schwarz |
| Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
| Freies Gasvolumen [cm³] | 1460 cm³ |
| Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 3.70 Ohm |
| Hubvolumen [cm3] | 17.69 cm³ |
| Kältemittel | R134a |
| Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 1.30 kg |
| Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| LRA HST 60Hz [A] | 20.40 A |
| Material Description | SC18G Universal R134A 220-240V 50/60Hz |
| Model number | SC18G |
| Motortyp | CSIR |
| Ölmenge [cm3] | 550 cm³ |
| Öltyp | Polyolester |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktname | Compressor |
| Produkttyp | SC |
| RLA | 3.90 A |
| Segmentnutzung | Kältetechnik Hochtemperatur (HT)Kühlung LTKühlung MT |
| Startkondensator-Kapazität | 80 µF |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm] | 13.70 Ohm |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16.44 Kilogramm |
| Nettogewicht | 13.974 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 8.317 Liter |