Danfoss logo
Compressor

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL5G

118U5359

Kältemittel: R134a, Segmentnutzung: Kühlung LT; Kältetechnik Hochtemperatur (HT); Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220/1/50 220/1/60
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Accessories and spare parts for condensing units

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungTL5G
Brand-TechnikCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyVerdichter
KältemittelR134a
Material DescriptionSPARE PART, COMP TL5G (SINGLE PACK)
Model numberTL5G
Eigenschaften
Wert
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnameCompressor
ProdukttypTL
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA SPARE-7
SegmentnutzungKältetechnik Hochtemperatur (HT)Kühlung LTKühlung MT
Verdichter-Versorgungsspannung [V]220/1/50 220/1/60

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.6 Kilogramm
Nettogewicht7.5 Kilogramm
Volume38.313 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424651725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm