Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, GS34CLX
118U5350
Kältemittel: R404A, Segmentnutzung: Kühlung LT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220-240/1/50
118U5350
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | GS34CLX |
| Brand-Technik | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Verdichter |
| Kältemittel | R404A |
| Material Description | SPARE PART, COMP GS34CLX (SINGLE PACK) |
| Model number | GS34CLX |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktname | Compressor |
| Produkttyp | GS |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| SCIP-Dossier Produktname | OPTYMA SPARE-7 |
| Segmentnutzung | Kühlung LT |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220-240/1/50 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22.3 Kilogramm |
| Nettogewicht | 22.2 Kilogramm |
| Volume | 38.313 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651480 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |