Danfoss logo
 SM175 SZ175 SM185 SZ185 - Rotolock - 8551119

Scrollverdichter, SZ185A7PCI

SZ185-7PCI

Kältemittel: R407C; R404A; R134a, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 575/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungSZ185-7
Brand-TechnikScrollverdichter
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment GP/LP [Nm]15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm]48 N-m
Drehmoment, Ölablass [Nm]35 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Druckseite Anschlusshöhe [mm]643 mm
Durchmesser [mm]317 mm
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilySZ
Gesamthöhe [mm]678.0 mm
Hubvolumen [cm3]249.90 cm³
IDVNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR407CR134aR404A
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionSZ185-7PD-SINGLE
Messanschluss HPKEINE
Messanschluss LPSchrader
Model numberSZ185A7PCI
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
ÖlablassBördel 1/4Zoll
Ölausgleich3/8'' SAE Bördel
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor SZ
ProdukttypSZ185
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]180 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
SCIP-Dossier Nr.58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1
SCIP-Dossier ProduktnameSM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185
SegmentnutzungKlimatechnik
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Verdichter-Versorgungsspannung [V]575/3/60
VerpackungseinheitEinzelpack
Zeichnungsnummer8551056c
ZulassungCEULUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht106.52 Kilogramm
Nettogewicht103.19 Kilogramm
Volume222.265 Kubikdezimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162522417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm